KATO®

KATO® 彈簧螺紋護套非常適用於重型螺紋、連續斷開的連接或修復損壞的螺紋。因此,在鋁等許多材料中,建議謹慎使用。在一個簡單的工作順序中,這些螺紋護套可以由不繡鋼、鉻鎳鋼製成。無挺桿的 KATO® 彈簧螺紋護套安裝效率很高,不會損壞適配器。

優點:

  • 無需適配器中斷
  • 雙向安裝槽
  • 簡單、無中斷的移除
  • 在要求、配合、功能和材料方面滿足國際標準
  • 非常安全,因為留在組件內的適配器不會造成危險

  • 不帶挺桿的彈簧螺紋護套
KATO® Wire thread inserts without tappets

可用螺紋尺寸:

  • M2,5 - M12

設計:

  • 標準
  • 固定(紅色)

標準和材料:

  • 符合 EN 10088-1 的材料 1.4301
  • 材質 AISI 304
  • 滿足以下標準:NAS 1130 和 MIL-I-8846
  • 安裝後相當於 DIN 8140

可根據要求提供更多型號和螺紋尺寸

  • 用於螺紋護套的工具和設備
Tools and devices for thread inserts

我們致力於為每個產品解決方案和每個挑戰提供合適的工具。您可以直接在我們的E-Shop找到我們的設備和工具組合。