FASTEKS WELKO®

電容放電焊螺柱在世界各地成功應用多年。焊接過程是透過電容器在從焊接元件的點火尖端開始的 1-3 毫秒(0.001 – 0.003 秒)的極短時間內放電來完成的。該製程已證明其在車輛製造、鈑金加工和裝飾金屬加工中的價值。

 

電容放電螺柱

尖端點火製程可以以閃電般的速度焊接尺寸範圍為 M3-M8 (M10) 或直徑為 3-8 毫米的螺柱、襯套和銷釘,產品系列中還包含絕緣螺絲、圓頭銷和接地標籤。

我們提供各種採用最現代技術的焊螺柱機,從焊槍到各種尺寸和配置的 CNC 焊螺柱系統。

  • 焊接螺柱
FASTEKS WELKO® Welding studs
  • 材料:A2 不鏽鋼、鋼 37-3、鍍銅、鋁 EN AW-AlMg3、
  • 螺紋尺寸:M3 至 M8
  • 可進一步設計應用

  • 焊接銷
FASTEKS WELKO® Welding pins
  • 材料:A2 不鏽鋼、鋼 37-3、鍍銅、鋁 EN AW-AlMg3
  • 螺紋尺寸:M3 至 M8
  • 可進一步設計應用

  • 焊接襯套
FASTEKS WELKO® Welding bushes
  • 材料:A2 不鏽鋼、鋼 37-3、鍍銅、鋁 EN AW-AlMg3
  • 螺紋尺寸:M3 至 M5
  • 可進一步設計應用

  • Earth Tags
FASTEKS WELKO® Earth tags
  • 材料:A2 不鏽鋼、鋼 37-3、鍍銅、鋁 EN AW-AlMg3
  • 設計:L 型、U 型
  • 可進一步設計應用

  • 絕緣扣件
FASTEKS WELKO® Insulation fastener

材質:

  • 圓頭絕緣銷 - 釘子:鋼 37-3,鍍銅,軸絕緣
  • 圓頭絕緣銷 - 圓盤:鋼 37-3,鍍鋅
  • 絕緣釘,錐形:A2 不鏽鋼,鋼 37-3,鍍銅
  • 絕緣夾:1.4301 不鏽鋼,鋼 36-2,鍍鋅
  • 可進一步設計應用