給管理人員提供更多便利

緊固挑戰
success story on good terms with the caretaker

學校管理人員的工作沒有那麼容易。Embru-Werke AG是一家歷史悠久且領先的瑞士學校家具製造商,為學習環境提供更安全的生活。

Embru-Werke AG(CH)每年生產的相關型號的椅子數量為30,000張。新的螺絲使你無需手動調節五個橡膠支腳。

目前大部分的椅子都可以隨意移動,但管理人員面臨的問題是,當學生來回搖動椅子時,Emru椅子上的橡膠腳變鬆了,在某些情況下必須鎖緊這些椅腳。通常,由於螺紋被剝開,因此必須更換椅子的整個底座。原本使用的螺絲,在組裝過程中無法持續緊貼橡膠。柏泰與Embru的生產經理和設計工程師合作,提出了無需更改椅子設計的解決方案。

解決方案
Bossard交付的成品是一顆螺紋直徑為4.5mm的特製螺絲。

柏泰交付的最終產品是客製的螺絲,其螺紋直徑為4.5毫米。首次鎖入時,它會剪斷螺紋,並帶有一個特殊的支撐柄。Torx® 穴型可防止高扭矩損壞螺絲頭,下方的圓形法蘭將椅子部件牢固地固定在一起。柏泰在其測試實驗室中對橡膠底腳的新緊固元件進行了測試。該實驗室是經過ISO / IEC認可的測試實驗室,配備了最先進的儀器,經測試證明了這支新螺絲的可靠性。

客戶受益