Contact
0

Shopping cart is loading.


在購物車內查看價格明細
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
誰在乎太陽-我們

緊固挑戰
Griesser Employees

Griesser AG是一家位於瑞士Aadorf的公司,擁有1,250名員工。

自動化和受控的Griesser遮陽系統不僅有助於防止過熱和眩光,還可以節省能源。 正確的自動遮陽產品可確保最大的舒適度和安全性。

為了安裝電動遮陽系統,需要使用諸如電纜紮帶之類的塑料緊固件。 過去,挑戰始終是確保電纜紮帶在長時間暴露於極端陽光下不會變脆。

解決方案
Blinds

耐候電纜紮帶具有較高的電阻,可在高達85°C的溫度下使用。由於Griesser專注於高品質產品解決方案是 - 使用聚酰胺6.6紮帶。在此基礎上,提出了合理的預安裝和紮帶調整的建議。

客戶受益
Cable ties

使用新的電纜紮帶系統,現在可以避免維修工作,並提高了品質。可以更快、更輕鬆地提供百葉窗,也節省Griesser AG的生產成本。