你好,
需要協助嗎?

Helpcenter

Find useful tutorial videos in our Helpcenter to help you quickly and easily find your way around the E-shop as well as answers to the FAQs.

FAQs

瀏覽常見問題

  • 訂單和交貨
  • 客戶帳戶
  • 產品
  • 其它
How to find the right product

How to check the availability of a product

How to reorder from order history

How to save and reorder a shopping cart

如果產品顯示在產品列,代表目前可供訂購,如果我想訂購該如何操作?

你可以通過輸入所需產品數量,並將其放入購物車中,填寫相關線上表格,以完成訂購。

How to print a selected product

如何查看我的價格?

登錄後,價格將會顯示在所選產品上。

How to place an express order

我只需少量的貨,可以低於包裝單位訂購嗎?

只接受最小包裝單位。

Can I upload an order with an Excel upload?

下訂後多久可收到產品?

有庫存交期約5個工作天,若無庫存交期約30,有異動另通知。

最低訂購金額是多少?

最低訂購金額為新台幣3000元。

How to create a barcode

How to do the registration process

我可以註冊為私人客戶嗎?

不可以,如有相關問題歡迎來電詢問: 04-2422-7701。

How to update your e-mail and password

Can I register as a private customer?

No, but private customers from Switzerland have the possibility to order without an account via credit card or via our trade partners in their area.

How to add an additional delivery address

無法登錄、忘記密碼怎麼辦?

登錄頁面中選擇《重設密碼》。如果您沒有收到重設密碼的電子郵件,請前往註冊頁面重新註冊。

How to create your own customer article numbers

How to add items to the print list

How to invite colleagues to the E-Shop

凸緣螺絲與凸緣螺帽的優點是什麼?

這些產品是多功能的連接元件。 因此使用墊圈將是不必要的,而且若屬剖面凸緣螺絲(profiled flange),則此等元件亦可避免因旋轉而鬆脫。

您是否能夠為我標示螺紋接頭的規格?

原則上,您需負責標示規格,不過我們非常樂意提供協助及建議。 於特殊情況下,若您提供所有資料給我們,我們將會針對組裝進行重新計算之作業。

什麼螺紋直徑的六角螺絲的頭上應該打上印記,並載明適當品質資料以及製造商名稱?

M5

Marutex® 與 A2 鑽尾螺絲的機械性質有何不同?

Marutex® 材料較堅硬,因此延展性較小。

Torx® 與 Torx plus® 的差異為何?

標準 Torx® 的攻角為 15 度,而 Torx plus® 則為 0 度。優點:工具耐用年限較長。另一個優點是螺絲頭更容易嵌入內螺旋。 因為橢圓形狀的緣故,因此沒有徑向分力(radial force component)。

為什麼與較小的金屬板相比,鑽尾螺絲比較難固定在大型金屬板上?

大型金屬板非常具有彈性,亦即無法以1:1 傳送壓力,螺絲尖端因此可能退火。

DIN7500 螺紋自攻螺絲是否能夠鎖緊到經雷射處理的金屬板上?

是的,如果金屬板材料未經過雷射熱處理硬化即可。 在選擇金屬板材料之前,建議針對金屬板樣品進行測試。

0.2% 屈服點(yield point) (Rp0,2) 適用於哪一個屬性類別?

經熱處理之8.8級以上螺絲及 Inox 螺絲。

組裝鍍鉻鋼鐵螺絲/螺帽套管接頭時,有什麼應該特別注意的部分?

連結元件應予以潤滑,以避免組裝時發生點蝕的情況。

如何測量規格? 其特性為何? 將以相反方向或相同方向鎖緊會有什麼後果?

若用於彈簧柱時,可以不同方式結合。 當個別以相同方向堆疊時,若彈簧的行程相同,則彈簧力道與個別的數量將呈正比。 當個別以相反方向依序排列時,若彈簧的力道相同,則彈簧行程與個別的數量將呈正比。

您為什麼會建議使用圓頭六角承窩螺絲?

圓頭六角承窩螺絲可提供最理想之力道傳遞。 若與其他套接固定螺絲相比,此一固定螺絲系統擁有磨損率較低以及接觸壓力較低之特性。

100 ppm 代表什麼意思?

每一百萬件中有 100 件瑕疵零件。

為什麼交貨內容會包含故障零件?

連接元件是大量生產的產品。我們的驗收測試標準符合 DIN 或 ISO 基本標準以及相關交貨技術條件之規定。訂單需另外載明較高品質之 ppm 區間規定。

凸緣螺絲與凸緣螺帽的優點是什麼?

這些產品是多功能的連接元件。 因此使用墊圈將是不必要的,而且若屬剖面凸緣螺絲(profiled flange),則此等元件亦可避免因旋轉而鬆脫。

您是否能夠為我標示螺紋接頭的規格?

原則上,您需負責標示規格,不過我們非常樂意提供協助及建議。 於特殊情況下,若您提供所有資料給我們,我們將會針對組裝進行重新計算之作業。

什麼螺紋直徑的六角螺絲的頭上應該打上印記,並載明適當品質資料以及製造商名稱?

M5

Marutex® 與 A2 鑽尾螺絲的機械性質有何不同?

Marutex® 材料較堅硬,因此延展性較小。

Torx® 與 Torx plus® 的差異為何?

標準 Torx® 的攻角為 15 度,而 Torx plus® 則為 0 度。優點:工具耐用年限較長。另一個優點是螺絲頭更容易嵌入內螺旋。 因為橢圓形狀的緣故,因此沒有徑向分力(radial force component)。

為什麼與較小的金屬板相比,鑽尾螺絲比較難固定在大型金屬板上?

大型金屬板非常具有彈性,亦即無法以1:1 傳送壓力,螺絲尖端因此可能退火。

DIN7500 螺紋自攻螺絲是否能夠鎖緊到經雷射處理的金屬板上?

是的,如果金屬板材料未經過雷射熱處理硬化即可。 在選擇金屬板材料之前,建議針對金屬板樣品進行測試。

0.2% 屈服點(yield point) (Rp0,2) 適用於哪一個屬性類別?

經熱處理之8.8級以上螺絲及 Inox 螺絲。

組裝鍍鉻鋼鐵螺絲/螺帽套管接頭時,有什麼應該特別注意的部分?

連結元件應予以潤滑,以避免組裝時發生點蝕的情況。

如何測量規格? 其特性為何? 將以相反方向或相同方向鎖緊會有什麼後果?

若用於彈簧柱時,可以不同方式結合。 當個別以相同方向堆疊時,若彈簧的行程相同,則彈簧力道與個別的數量將呈正比。 當個別以相反方向依序排列時,若彈簧的力道相同,則彈簧行程與個別的數量將呈正比。

您為什麼會建議使用圓頭六角承窩螺絲?

圓頭六角承窩螺絲可提供最理想之力道傳遞。 若與其他套接固定螺絲相比,此一固定螺絲系統擁有磨損率較低以及接觸壓力較低之特性。

100 ppm 代表什麼意思?

每一百萬件中有 100 件瑕疵零件。

為什麼交貨內容會包含故障零件?

連接元件是大量生產的產品。我們的驗收測試標準符合 DIN 或 ISO 基本標準以及相關交貨技術條件之規定。訂單需另外載明較高品質之 ppm 區間規定。

Where to find technical information

How to invite colleagues to the E-Shop

在線上商店中快速找到產品的方法是什麼?

只需在網頁上方的搜尋欄中輸入所需的產品描述或Bossard 料號,輸入後將自動顯示相關產品。

如果仍找不到你所需的產品,請來電與我們聯繫: 04-2422-7701,我們很樂意為您服務。

您還有其他問題或需要協助嗎?

請在聯繫表單中,寫下您的問題或所需要的協助。我們將盡快與您聯繫。您也可以在上班時段(週一至週五: 8:30-17:30) 撥打: 04-2422-7701,將有專人為您服務。

Where to find technical information

How to invite colleagues to the E-Shop

在線上商店中快速找到產品的方法是什麼?

只需在網頁上方的搜尋欄中輸入所需的產品描述或Bossard 料號,輸入後將自動顯示相關產品。

如果仍找不到你所需的產品,請來電與我們聯繫: 04-2422-7701,我們很樂意為您服務。

您還有其他問題或需要協助嗎?

請在聯繫表單中,寫下您的問題或所需要的協助。我們將盡快與您聯繫。您也可以在上班時段(週一至週五: 8:30-17:30) 撥打: 04-2422-7701,將有專人為您服務。

Registration process