電動汽車的扣件應用: 車身

Electric Vehicles: Body in White

在車身(BiW)的應用中,結構穩定性和可靠性對於保證乘客安全至關重要。


因此,電動汽車車身的緊固解決方案需要由具有高耐腐蝕性的高強度材料製成,並且需要符合高安全標準。

易於組裝和拆卸也是客戶的主要優勢。為創新 BiW 設計推薦的扣件包括焊接螺柱、自穿孔技術、流鑽螺絲和結構拉鉚。也可提供大直徑拉鉚。

這些 BiW 緊固解決方案為客戶的製造過程提供了一系列優勢,包括: 快速單面組裝、結構強度和高度自動化的適用性。

焊接螺柱EV-Welding-studs1

螺柱焊接允許使用電弧以閃電般的速度將金屬扣件(例如: 焊接螺柱、焊接銷和螺紋螺柱)焊接到另一個金屬物體上。

  • 不需要孔,因此不會因鑽孔、沖孔等而洩漏或削弱基板材料。
  • 使用範圍廣,從 Ø 2 mm 到 Ø 25 mm
  • 可實現高度自動化
  • 僅需要從單側連接部件

前往 E-Shop查看詳細產品資訊

大直徑壓鉚Large diameter clinching

鉚接扣件硬化,增加螺紋強度

  • 高推出和扭矩輸出阻力
  • 不引入熱應力
  • 減少環境問題,更清潔的工作環境
  • 組裝乾淨,無焊接飛濺

前往 E-Shop查看詳細產品資訊

自衝鉚釘, 流鑽螺絲EV-Self-piercing-technology-flow-drill-screws1

結合鑽孔和螺紋成型

  • 快速單面組裝
  • 自衝鉚釘:安裝過程中材料無熱區
  • 組裝時間減少到一分鐘
  • 流鑽螺絲:高鬆動扭矩和抗振性

請與我們聯繫!

結構拉釘Structural blind rivet

結構裝配的強大解決方案

  • 非常適合高強度應用
  • 一個緊固件最多可安裝四個鉚釘
  • 單面訪問
  • 大直徑拉釘
  • 耐用可靠的固定

前往 E-Shop查看詳細產品資訊

前往我們的電子商店了解更多技術細節,或直接聯繫我們!

 

前往 E-Shop