電動汽車的扣件應用: 內裝

Electric Vehicles: Interior

在電動汽車內裝,重點是駕駛舒適性和乘客安全。座椅、儀表板和娛樂系統必須可承受日常壓力。

我們用於電動汽車內裝的定制扣件為製造商提供了一系列益處。它們滿足輕質結構要求以及與此環境相關的設計和功能要求的嚴格組合。此外,它們可以與多種材料一起使用,並且有不同的顏色可供選擇。

推薦用於創新電動汽車內裝設計的緊固技術包括: MM-Welding®,它使用超聲波能量在材料之間建立強大的摩擦正連接。

MM-WELDING®MM-Welding

輕質材料智慧緊固解決方案平台

  • 週期時間通常低於 1 秒的快速可靠的流程
  • 輕質材料或混合材料組合的高機械強度
  • 不受旋轉對稱零件限制,形狀多樣
  • 通常不需要預鑽孔,無需膠合
  • 可以集成到功能部分
  • 許多不同複合材料和織物材料的理想解決方案

請與我們聯繫!

夾子和索環Clips and grommets

專為快速安全的安裝而設計

  • 無需擰緊、鑽孔或焊接
  • 索環可防止電線從鋒利的邊緣磨損
  • 減少環向應力,從而產生高剝離扭矩和拉拔力
  • 井螺母:抗振,電絕緣,提供密封效果

前往 E-Shop查看詳細產品資訊: 夾子 | 索環

電線、管道和電纜佈線Wire, tube and cable routing

用於電纜安裝和保護

  • 具有超高保持力和抗振性的特殊電纜紮帶
  • 用於高效組裝和高保持力的多功能緊固元件
  • 專為電動汽車開發的電纜保護裝置,可提供出色的機械保護並更好地防止額外的嘎嘎聲

前往 E-Shop查看詳細產品資訊

前往我們的電子商店了解更多技術細節,或直接聯繫我們!

 

前往 E-Shop