使用注意事項

重要! 正確使用目錄中列出的產品需要專業的知識。特別是本目錄中引用的標準(例如: DIN / ISO)的知識或應用經驗。

剩餘風險

儘管採取了各種預防措施,但殘餘風險依然存在。下面解釋了其中一些潛在的、不明顯的危害(清單並非詳盡的資訊)。

扣件強度≥10.9,並用電鍍塗層進行表面硬化處理:氫脆風險!
降低氫脆風險 (ISO 4042)
如果由碳鋼製成的鍍鋅成品連接元件的硬度≥ 360 HV 處於拉伸應力下,則存在有因氫脆化而發生失敗的風險。
零件的熱處理(烘烤),例如在酸洗或金屬塗層後,可降低破裂的風險。然而,不能保證氫脆的風險會完全消除。
如果必須降低氫脆的風險,則應考慮其它塗層製程。因此,應選擇其他防鏽蝕或塗層方法,用於對安全性非常重要的部件,備選方法,例如: 有機鋅塗層、機械鍍鋅或轉換到不鏽鋼和可耐酸鋼材。

彈簧元件 ≥ 360 HV 電鍍塗層:氫脆風險!
在製造技術允許的情況下,還可以提供帶無機塗層或機械鍍鋅的彈簧元件。如果要減少氫脆的可能性,則應考慮這些塗層製程。

由麻田散鐵系鉻合金鋼製成的扣件:可能會發生應力腐蝕!
正確使用麻田散鐵系鉻合金鋼
(如1.4110、1.4116、1.4122 改性金屬材料...)在更高的硬度和強度要求方面,馬騰西克鋼不同於奧地利的Cr鋼。通常應用領域是洗衣機和自切割螺絲。功能故障可能是由應力腐蝕或因氫吸收而引起的脆性斷裂所造成的。如果這些材料用於非常惡劣的環境條件,例如: 海洋氣候、高濕度、洗滌劑的使用、高環境溫度和腐蝕性氣體,則首選使用奧斯丁鋼。此外,人造鋼的耐腐蝕性比奧地利的Cr-Ni鋼要小。

正確處理、運輸和使用化學產品以及使用電池操作的產品,必須先瞭解適用法律的規定。
有害物質需要特殊措施以確保人們和環境的安全保護。在處理化學技術產品時,應避免接觸眼睛、皮膚或黏膜。建議戴上保護護目鏡和安全手套。應提供眼部沖洗設備。在處理過程中產生的氣體不應長時間吸入或高濃度吸入。必須確保工作場所有足夠的通風。應密切遵守指定的混合比例。產品和相應文件的適當標示有助於正確使用。對於有毒產品,必須採取預防措施並注意包裝上的警告。將用過或損壞的電池交付給官方收集點。

運輸通常根據特別法規 188 的條件按照 ADR 3.3 進行。貨運單據會指定運輸方式。

請遵守產品製造商提供的安全數據表,嚴格遵循其中描述的預防措施!

 

危險象形圖

警告危險

典型特性
可能刺激呼吸道、引起嗜睡或頭暈、皮膚過敏反應、嚴重的眼睛刺激、皮膚刺激。單次接觸可能引起中毒。通過破壞高層大氣中的臭氧來危害公共健康和環境。

措施
避免皮膚接觸,僅使用所需量。使用後請仔細密封。

易燃物

典型特性
會因震動、摩擦、熱、空氣或水的接觸,所產生的火焰或火花而點燃。可能無需任何外部影響,只因不正確的存儲而爆炸。 

措施
避免火源。準備好合適的滅火介質。留意儲存溫度,使用後請仔細密封。

氧化

典型特性
可能引起或加劇火災(氧化劑),或引起火災或爆炸(強氧化劑)。釋放氧氣,只能使用特殊的滅火劑滅火。要撲滅火焰是不可能的 

措施
遠離熱源/火花/明火/熱表面。禁止抽煙,遠離可燃材料。準備好合適的滅火介質,使用後請仔細密封。

爆炸物

典型特性
會因震動、摩擦或熱而與火焰或火花接觸而爆炸。可能無需任何外部影響,只因不正確的存儲而爆炸。

措施
僅應由專業人士或訓練有素的人員應用。在儲存和使用過程中,請觀察周圍的空氣溫度。使用後請仔細密封。

壓縮氣體

典型特性
包含壓縮、液化或溶解氣體。無味或無形的氣體可能會逸出。裝有壓縮氣體的容器會因熱或變形而破裂。 

措施
避免陽光直射。使用後,請存放在通風良好的地方(不要放置於地下室!)。

對環境有害

典型特性
對水生生物(魚類、水生昆蟲、水生植物)有毒或劇毒,具有急性或長期影響。 

措施
請注意標籤上的風險和安全說明。遵循說明和劑量方式。避免釋放到環境中並收集溢出物,將產品和部分清空的空盒返還銷售點或作為危險廢物處置。

腐蝕性物質

典型特性
造成嚴重的皮膚灼傷和眼睛傷害。可以溶解某些材料(例如: 紡織品)。對各種動植物有害。

措施
始終穿戴防護手套和護目鏡。使用後請仔細密封。

對健康有害

典型特性
可能會損壞器官。或導致立即和長期的健康損害。可能導致癌症、遺傳性傷害、生育力或未出生的孩子。吞嚥並進入呼吸道可能致命。 

措施
不要吞嚥。如果誤吞:立即致電解毒中心或醫生,不要催吐。避免不必要的接觸。為避免長期損壞,使用後請仔細密封。

急性毒性物質

典型特性
吞嚥致命、皮膚接觸致命、攝入致命,甚至是少量也可以造成嚴重的中毒和死亡。

措施
使用時要格外小心。戴防護手套/穿防護服/戴防護眼罩/戴防護面具。排除第三方的風險,使用後請仔細密封。

 

公認的測試標誌

UL 上市產品

全球認可的品質認證:
美國安全檢測實驗室公司

說明
這些產品的樣品已經通過UL測試且證實了他們遵守UL的安全要求

UL 認證元件

全球認可的品質認證:
美國安全檢測實驗室公司

說明
認證的UL組件可用於附有UL列名標誌的產品或系統中。

VDE 認證標誌

全球認可的品質認證::
VDE德國電氣工程師協會 (Association for Electrical, Electronic & Information Technologies)

說明
VDE在歐洲電工技術標準化委員會(CENELEC)和國際電工技術委員會(IEC)中代表德國利益。

DNV GL 認證標誌

全球認可的品質認證:
DNV GL, SE, Hamburg, Germany

說明
DNV-GL型式核准是一種確認符合標准設計,或常規製造的相同組件規則的程序。DNV-GL核准登記冊中列出的產品和組件是海運、石油、天然氣和能源行業的首選。

Mark of conformity DNV-GL

DNVWorldwide recognized quality certification by:
DNV (Det Norske Veritas)

Explanation
DNV is the world's leading classification society for the maritime industry. It provides globally recognized testing, certification and technical consultancy services for the energy value chain, including renewable energy, oil and gas, and energy management.

 

Mark of conformity RINA

RINA Quality certification recognized worldwide by:
RINA (Registro Italiano Navale)

Explanation
Registro Italiano Navale (RINA) is a ship classification society and is mainly involved in technical survey and classification of ships. Other business areas are technical certification and risk management in the fields of transport and infrastructure.

市場特定認證

責任:
歐盟

說明
CE標記可證明產品符合歐盟法律規定的基本健康和安全要求,並且已執行了必要的合格評定程序。僅當在產品之間進行區分時,才在目錄中顯示當前的CE標記。強制性的CE標誌貼在特定的產品包裝上或產品本身上。

UKCAThe UKCA marking is the conformity marking for products placed on the market in the United Kingdom (England, Scotland and Wales). The UKCA scheme has been in force since January 1, 2021. From this date, product with compliance with the relevant requirements can be marked with a UKCA mark.

說明
爆炸防護是研究爆炸發展及其影響的防護工程領域

IEC

IEC certification ensures that products meet specific safety, performance and quality standards and are therefore suitable for their intended use.

認可的測試實驗室

責任:
德國柏林建築技術研究所 DIBT 

通用符號

操作手冊Infobrochure
Recycling battery電池回收:將廢棄電池交給收集點。電池回收須遵守各自國家的法律要求。鋰電池和鋰離子電池屬於危險物品!

說明
適用於與鐵路車輛和公共設施的防火有關的鐵路應用。產品需符合EN 45545對材料和組件的防火測試。

已認證可用於本地/水基滅火器系統VdS(SchadenverhütungGmbH)

尼龍品質PA6,已認證的插頭材料

耐火測試認證

用錘子組裝(手動),透過敲擊移動(自動)
運輸標籤:鋰電池 UN 3480UN3480
運輸標籤: UN 3481 鋰電池與設備一同包裝UN3481
法規