NORD-LOCK® 防鬆華司利用張力取代摩擦力來固定,是可承受振動和動態載荷的安全緊固關鍵。
NORD-LOCK®
![]() |
由於對齒面相互咬合的角度(α)大於螺紋的升角(β)
|
任何的螺栓、螺母的旋轉會被對齒面的楔效應阻止。
符合 DIN 65151 的Junker振動測試是測試螺栓連接安全性的絕佳方法。下圖顯示了 NORD-LOCK 在保持夾緊負載方面的卓越性能,NORD-LOCK 華司獨特的楔形防鬆功能通過在鬆開期間夾緊負載的明顯增加,得證明其優越的防振功能。
優點
- 最大的安全性
- 抵抗由振動和動態負載引起的鬆動
- 易於組裝和拆卸
- 鎖定功能不受潤滑影響
- 低和高預緊力水平的正向鎖定
- 可控預緊力
- 與標準螺栓、螺母相同的溫度特性
- 可重複使用

產品範圍
- 華司,塗有 Delta Protekt© 的鋅片,M3 – M130 / #5 – 5”
- 不繡鋼華司,M3 – M80 / #5 – 3 1/8”
- 用於高溫或高腐蝕性環境的特殊合金華司(根據要求)