Fluid Management Solutions

 

為了確保醫療和生命科學應用等關鍵工業流程和系統中的流體完整性,流體管理解決方案至關重要。材料兼容性是選擇該組件的一個關鍵因素,材料不匹配可能會發生洩漏、污染和腐蝕,進而導致昂貴的維護成本的原因。憑藉我們的行業專業知識,柏泰提供全面的流體管理解決方案,包括適用於您的應用的擠壓管、柔性軟管以及不同材料和樣式組合的連接器。

在醫療應用中連接管道存在如此多的風險和選擇,因此選擇最佳的解決方案非常重要。該過程通常需要對應用程序進行徹底分析,以確保連接器與物理、化學和生物環境兼容,並且易於使用並有助於防止錯誤連接。下面列出了我們的一些產品解決方案。顯示的產品圖片僅用於說明目的。

想要了解有關我們產品解決方案的更多訊息,請透過 pd.asiapacific@bossard.com 聯繫我們。

產品

擠壓管
Extruded Tubing

  • 高品質、可客制的接頭解決方案—標準和客製尺寸
  • 有不同的材料可供選擇,例如: 矽、氟聚合物 - PTFE、FEP、PFA、熱塑性材料、PVC、PU 等
  • 符合 FDA 和 USP VI 類標準

軟管
Flexible Hoses

  • 適用於各種醫用氣體的排出或輸送
  • 可用不同的材料,如: 矽、PVC、PU 等 
  • 提供標準和客製直徑 § 具有成本效益的卓越性能

連接器 | 接頭
Connectors Fittings

  • 兼容多種醫療設備
  • 易於操作,提供 IP50、IP67 和 IP68 版本。
  • 提供可清潔和消毒的 FDA 批准等級材料(PSU、PEI 等)