運輸保護解決方案

Bossard Transportation Protection Solutions

 

在柏泰,我們相信通過開發更高效、更具成本效益的解決方案,實現“Proven Productivity”是與您一起取得成功的關鍵。

在存儲、運輸和操作之間運輸的設備不可避免地暴露在惡劣的環境條件下,從而增加了設備故障的風險。這些條件不限於灰塵、溫度、濕度和濕度。正確使用運輸保護解決方案可以大大減輕這些風險。

我們多樣化的產品組合從鍍黃銅鎳、尼龍到玻璃填充尼龍螺帽和塞子,必將為您的業務提供正確的運輸保護解決方案。其他功能,例如更深的驅動凹槽,有助於防止在安裝或拆卸過程中因凸出而造成損壞。優化的運輸保護解決方案可減少任何其他成本。下面列出了我們的一些產品解決方案。顯示的產品圖片僅用於說明目的。

想要了解有關我們產品解決方案的更多訊息,請透過 pd.asiapacific@bossard.com 聯繫我們。

產品

螺紋保護套
Threaded Protection Caps

  • 旨在保護配件免受凹痕、污垢和濕氣的影響
  • 構造成通過更少的螺紋形式需要更少的旋轉,並通過易於抓握的頭部實現高效安裝
  • 經過測試和認證,具有耐化學性

驅動軸保護蓋
Driveshaft Protection Caps

  • 用於保護和屏蔽傳動軸和周圍軸承
  • 經過測試和認證,具有耐油性和耐化學性
  • 設計符合 ISO R775、IEC 600-72 和 DIN 748 標準,適合 ANSI、SAE 和 DIN 驅動軸

螺塞
Screw Plugs

  • 可承受極端溫度,同時提供防腐蝕保護
  • 為備用孔提供入口保護
  • 封閉需要密封的現有螺紋孔