CNC車削和銑削即時報價服務

您需要 CNC 車削或銑削的產品原型還是最小批量呢? 品質可靠、快速且價格合理?Bossard 的即時報價服務 (RMS) 為您提供了這種可能性。

將您的 CNC 3D 數據上傳到線上平台,獲取即時報價和交期。數據可立即得到處理、分析,並可直接投入生產。Bossard 為您提供成品 CNC 原型和小批量生產,方便您的產品需求。

 

Watch to Learn More about Our Platform

 

如何運作

 

BOSSARD REAL TIME MANUFACTURING SERVICES

 

 

  1. 線上註冊
  2. 線上上傳3D圖檔 (*.sat, .*sab, *.stp, *.step)
  3. 設定產品參數
  4. 確認品參數
  5. 您將立即收到報價預期交期
  6. 收到最終報價

 

為什麼選擇 Bossard 的CNC車削和銑削即時報價服務?

 

 
 
Speed

高效

您將立即收到產品報價及交期。

Versatility

多功能性

我們提供多種材料的 CNC 車削和銑削零件。

Accuracy

準確性

我們根據您的圖紙數據和規格提供和生產。

Reliability

可靠性

可信賴的承諾。

Planability

可規劃性

您知道您的產品何時以什麼價格到達。

 

我們的加工製造能力

 

Verschiedene Drehteile & Frästeile生產在現代化的 4 軸和 5 軸 CNC 加工中心上進行,從而在規定的期限和合理的成本內實現最高品質的結果。

材料組合包括最常見的可加工鋼、有色金屬和塑料以及各種特殊鋼。此外,我們為每種材料提供一系列不同的塗層和表面處理。如果既有的加工選項不符合您的需求,RMS 的支援團隊很樂意根據您的需求為您提供報價。

  • 車削件:從Ø 2 mm到Ø200 mm,長度從1-1000 mm
  • 銑削加工最大尺寸:500 mm x 700 mm x 300 mm(長 x 寬 x 高)

使用 RMS,我們可以即時計算您的產品原型和最小批量,並在所需期限內製造您的 CNC 零件。對於批量產品,我們很樂意在短時間內為您提供報價。

 

相關內容