Kover 工具

具有扭矩和角度控制功能的 Kolver 工業電動螺絲起子以其耐用性、卓越的性能和可重複性而聞名。

螺絲起子參數系統

Stabschrauber mit Drehmomentsensor

帶傳感器的電動螺絲起子

K-Ducer 是用於擰緊操作的智慧換能螺絲驅動系統。帶有角度監控的高精度扭矩擰緊。整合傳感器來確保完美擰緊和高度可重複性。

獲得更多資訊

Stabschrauber Stromgesteuert

可控制電流的一字螺絲起子

這些工具通過 I/O 信號連接到系統。回傳有關螺絲起子的數量和品質訊息。擰緊程序通過控制單元設置,觸發關閉的參數化電流強度在擰緊時完成。

獲取更多資訊

Torque Arms

輔助手臂

一旦扭矩高於 4 Nm,我們就需要確保人員的操作安全,使用固定工具的輔助手臂確保工作的安全性。此外,還有帶有定位傳感器的手臂,用於檢測特定的擰緊位置。然後可以將螺絲資訊儲存在系統中以進行追溯。

獲取更多資訊

Kontakt

你已經有螺絲起子/拉鉚工具

如果您已經有螺絲起子或拉鉚設備,我們很樂意為您說明我們是否可以將現有工具與系統結合使用。

聯繫我們探索更多可能:

smartfactoryassembly@bossard.com, 電話: 04-2422-7701 或使用聯繫表格與我們聯繫