系統解決方案

模塊化設計 - 從組裝站到生產線

選擇對您來說最有利可圖的生產數位化水平,從一個或多個用於安全組裝的工作站到“按訂單配置”流程,即從客戶訂單到組裝的自動化流程,包括儲存所有與品質相關的生產數據。

該解決方案是根據您的需求客製。根據解決方案,您可以使用以下選項:

 

  

基礎

智慧緊固
 

  

進階

智慧工作站
 

  

企業

智慧組裝
 

工作站

智慧緊固工具

品質數據庫

數位化工作指導

生產統計

智慧工具和設備

 

連接緊固系統

 

✔*

網路整合

 

(✔)

連接至 ERP

 

 

 

* 最大限度。 3個工作站

  • 智慧緊固 (基礎)

智慧緊固提供了將螺絲驅動和拉鉚設備整合到一個系統中的可能性,該系統將生成的數據儲存在數據庫中。此外,我們就工具的選擇及其編程和整合向您提供建議。

  • 智慧工作站 (進階)
  • 優點
  • 概念驗證

基礎ELAM服務透過數位組裝說明,提供了理想的輔助功能介紹。

“基礎”服務可支持您最多同時有 3 個工作站一起工作。它們在網路中獨立地協同工作,無需連接或整合到網路中。因此,小型生產線可以快速輕鬆地數位化,而無需啟動大型 IT 項目。

在最簡單的配置中,我們提供具有各種接口的工業計算機,用於整合工具和組裝輔助設備、觸控螢幕和掃描器。這種基礎配置可以通過附加硬體進行支援,例如: 按燈揀貨系統或螺絲起子系統

  • 數位且帶有圖像的工作說明
  • 更直觀、更快速、更高效地工作
  • 最快速的方式通知員工
  • 受控組裝/品質保證
  • 流程的安全執行和評估
  • 錯誤率降低;消除了搜尋時間
  • 生產率提高高達 20 %

概念驗證通過智慧組裝服務提供真正的生產體驗。該模型為您提供快速實施、無風險和監督實施。目標是體驗系統的附加價值,並了解智慧組裝服務如何在“精益”生產方面推動您前進。概念驗證為您提供了最佳框架,可在您的生產環境中廣泛測試智慧組裝服務並親身體驗其優勢。

立即下載 Factsheet 概念驗證

  • 智慧組裝 (企業)
  • 優勢

憑藉“ELAM 進階”和“ELAM 企業”許可證,我們提供了眾多的輔助功能和流程的安全控制。

程序和過程的精確規範大大降低了錯誤率。對於複雜且要求嚴格的智慧工廠,我們建立了一個由服務器、工作站和工具組成的系統。系統架構的定義與生產的 IT 和流程技術相協調。“企業”許可證還提供了控制 ERP 系統和確保訊息交換的可能性。可以使用所有單獨的工作站、生產線、移動工作站或固定工作站。

目的是將工作站彼此聯網,從而獲得生產的數位圖像。通過“ELAM 企業”許可證提供的 ERP 整合,可以直接與 ERP 系統交換訊息。零件清單、工作訂單或相關生產訊息直接交換和同步。

ERP 整合的優勢(ELAM 企業)

  • 根據 ERP 規範自動排列訂單
  • 在 ERP 中自動同步生產進度/生產數據
  • 零件清單的匹配:由 ERP 控制組件以獲取工作指令
  • 按訂單配置: 自動建立組裝說明  

 

在會面中,您將快速輕鬆地找出最適合您的報價。

聯繫我們