ARIMS – 物流互動式供應鏈平台

ARIMS Dashboard

ARIMS - 互動式平台為你提供對物料的完全管控。跟蹤你的訂單,以互動方式管理您的庫存並進入智慧分析。這些功能可以增進供應鏈的可預測性和效率。ARIMS Mobile 可以隨時隨地為你提供B、C類物料的全透明管理。

ARIMS 透過雲端傳輸,具有友善的使用者界面和直觀的功能。這個數位平台是Bossard 智慧工廠物流的核心。ARIMS已準備好進行B2B ERP整合,實現機器對機器的溝通,並在你的生產中實現工業4.0!

便捷的ARIMS使用者介面
ARIMS Customer Dashboard

ARIMS - 如何運作?

ARIMS為你提供B、C類物料管理的整體概觀。
ARIMS的主要功能如下:
 

 

 

  • ARIMS Analytics
    ARIMS Analytics為你提供儲位、物品、訂單和交貨的概觀。經分析的報告和圖形為你提供了一目了然的摘要總結,並可以輕鬆匯出檔案。此外,分析、表格、報告和圖形可以清晰地可視化並易於匯出檔案。ARIMS Analytics廣泛使用大數據來提供實時數據,你可以輕鬆的檢視、分析當前生產線上的數據。
  • ARIMS Interactive
    透過ARIMS Interactive,你可以直接提交變更請求。此外,你可以自行定義系統參數並查看當前和過去的變更紀錄。
  • ARIMS MobileARIMS Mobile 
    藉由ARIMS Mobile,你可以透過行動智慧裝置,隨時使用所有功能,該應用程式可至Android和iOS系統下載。既使在生產現場,也可以授予你完全管控權。找到你的料件,查看必要的訊息並即時檢視你的訂單。

 

特色
Integration of all suppliers整合所有供應商
Streamline supplier base精簡供應商
Coordination of information資訊協調
Coordination of material flow物流協調
ARIMS SolutionARIMS 分析 – 進入操作儀表板
single point of contact統一聯繫窗口
優點
  • 大數據分析
  • 提高可預測性
  • 流程完全透明
  • 提高效率
  • 使用點直接提供數據

Download the factsheet

ARIMS 是我們邁向成功的工業4.0的第一步。我們很樂意為您提供支持和建議