Bộ biến mô

Bộ Biến mô Trực tuyến Bossard được sử dụng để chuyển đổi các mô-men xoắn khác nhau, chẳng hạn như newton mét, đyn mét, kilogam lực kế, ounce-force inch, ...

 = 
 

Hướng dẫn: Đầu tiên, chọn đơn vị mô-men xoắn tương ứng cần chuyển đổi. Tiếp theo, nhập một số vào một trong hai trường. Kết quả được tự động chuyển đổi sau mỗi lần thay đổi/ nhập.


Kiểm chứng các tính toán, nhằm tối đa hóa tiềm năng sản phẩm của bạn.

Bossard Expert Eduation
Bạn hoặc nhóm kỹ thuật có muốn tham gia một khóa học cơ về công nghệ bắt dính bu lông ốc vít không? Ghé thăm chuyên mục Chuyên gia Đào tạo - Bossard Expert Education để tìm hiểu về các hội thảo kỹ thuật có sẵn!

Đọc thêm

Bossard Expert Test Services
Bạn muốn kiểm chứng sản phẩm của mình có đạt tiêu chuẩn chất lượng không? Kiểm định tại một trong 14 phòng thí nghiệm đo kiểm được chứng nhận của chúng tôi trên toàn thế giới (3 phòng đo kiểm có chứng nhận ISO/IEC 17025).

Đọc thêm



Chuyển đổi mô-men xoắn

Mô-men xoắn là một biến số vật lý tổng hợp cho lực tác dụng lên cánh tay đòn khi có chuyển động quay. Một cụm bu lông sử dụng một lực tác dụng vuông góc với cờ lê tạo ra một mômen xoắn M = lực = cánh tay đòn có đơn vị newton mét [Nm].



Danh sách các từ viết tắt

Từ viết tắt Đơn vị Mô-men xoắn
kN m kilonewton metre
N cm newton centimetre
N m newton metre
N mm newton millimetre
dyn cm dyne centimetre
dyn m dyne metre
dyn mm dyne millimetre
kgf cm kilogram force centimetre
kgf m kilogram force metre
kgf mm kilogram force millimetre
gf cm gram force centimetre
gf m gram force metre
gf mm gram force millimetre
ozf ft ounce force foot
ozf in ounce force inch
lbf ft pound force foot
lbf in pound force inch