Chuyển đổi độ cứng

Chuyển đổi giá trị độ cứng sang độ cứng hoặc độ cứng sang độ bền kéo đối với thép và gang không hợp kim và hợp kim thấp.

Dựa trên tiêu chuẩn ISO 18265-2003 

Phạm vi hợp lệ
Độ bền kéo N/mm² 255 - 2180
Độ cứng Vickers HV10 80 - 940
Độ cứng Brinell HB 76 - 618
Độ cứng Rockwell HRB 41 - 105
Độ cứng Rockwell HRF 82.6 - 115.1
Độ cứng Rockwell HRC 20.3 - 68
Độ cứng Rockwell HRA 60.7 - 85.6
Độ cứng Rockwell HRD 40.3 - 76.9
Độ cứng Rockwell HR15N 69.6 - 93.2
Độ cứng Rockwell HR30N 41.7 - 84.4
Độ cứng Rockwell HR45N 19.9 - 75.4


Ứng dụng này dựa trên tiêu chuẩn ISO 18265-2003:
Vật liệu kim loại, chuyển đổi giá trị độ cứng.



Kiểm chứng các tính toán, nhằm tối đa hóa tiềm năng sản phẩm của bạn.

Bossard Expert Eduation
Bạn hoặc nhóm kỹ thuật có muốn tham gia một khóa học cơ bản về công nghệ bắt dính bu lông ốc vít không? Ghé thăm chuyên mục Chuyên gia Đào tạo - Bossard Expert Education để tìm hiểu về các hội thảo kỹ thuật có sẵn!

Đọc thêm

Bossard Expert Test Services
Bạn muốn kiểm chứng sản phẩm của mình có đạt tiêu chuẩn chất lượng không? Kiểm định tại một trong 14 phòng đo kiểm được chứng nhận của chúng tôi trên toàn thế giới (3 phòng đo kiểm có chứng nhận ISO/IEC 17025).

Đọc thêm