Công cụ tính mô-men xoắn và tải trước

Tính mô-men xoắn siết chặt, tải trước và áp suất bề mặt cho vít đầu lục giác và vít đầu có rãnh.

Dựa trên tiêu chuẩn VDI 2230:2014 

 

Loại vít 


Độ hở của lỗ ISO 273


Dữ liệu 
Dữ liệu dùng trong tính toán
640
N/mm²
0.8
mm
4.48
mm
4.019
mm
5.5
mm
6.9
mm
14.183
mm²
Kết quả
Mô-men xoắn siết chặt tối đa cho phép: 6.17 Nm
Tải trước tối đa có thể: 7.60 kN
Áp suất bề mặt tối đa dưới đầu vít/đai ốc: 557.59 N/mm²

Kiểm chứng các tính toán, nhằm tối đa hóa tiềm năng sản phẩm của bạn.

Bossard Expert Eduation
Bạn hoặc nhóm kỹ thuật có muốn tham gia một khóa học cơ bản về công nghệ bắt dính bu lông ốc vít không? Ghé thăm chuyên mục Chuyên gia Đào tạo - Bossard Expert Education để tìm hiểu về các hội thảo kỹ thuật có sẵn!

Đọc thêm

Bossard Expert Test Services
Bạn muốn kiểm chứng sản phẩm của mình có đạt tiêu chuẩn chất lượng không? Kiểm định tại một trong 14 phòng đo kiểm được chứng nhận của chúng tôi trên toàn thế giới (3 phòng đo kiểm có chứng nhận ISO/IEC 17025).

Đọc thêm