Ước tính đường kính vít

Tải về

Ước tính đường kính vít

theo hướng dẫn của VDI 22301)

Quy trình sau đây cho phép ước tính sơ bộ các kích thước vít bắt buộc đối với mối nối bắt vít cụ thể và ở nhiệt độ khoảng 20 °C, tương ứng với các chi tiết trong VDI 2230. Kết quả phải được kiểm tra bằng toán học trong từng trường hợp.

1) VDI = Verein Deutscher Ingenieure (Hiệp hội Kỹ sư Đức)
Quy trình

A Chọn trong cột 1 lực cao hơn tiếp theo của công của lực A,Q tác động lên mối nối bắt vít.

B Tải trước tối thiểu bắt buộc FM min được tìm thấy bằng cách tiếp tục tiến hành từ số này:

Ước tính đường kính trục vít

C Lực tải trước tối đa bắt buộc FM max được tìm thấy bằng cách tiếp tục triển khai từ lực này FM min bằng cách:

Ước tính đường kính trục vít

D Sau khi ước tính tải trước (lực), kích thước vít chính xác được tìm thấy trong cột 2 đến 4 với từng cấp bền thích hợp.

Ví dụ

Khớp nối chịu tải trọng động và lệch tâm bởi lực dọc trục FA = 8500 N. Vít có cấp bền 12.9 sẽ được lắp ráp bằng cờ lê lực siết thủ công.
A 10 000 N là lực cao hơn tiếp theo đối với FA itrong cột 1
B 2 bước cho «lực lệch tâm và trục động» dẫn đến FM min = 25 000 N
C 1 bước để «siết chặt thủ công bằng cờ lê» dẫn đến FM tối đa = 40 000 N
D Đối với FM tối đa = 40 000 N kích thước ren M10 được tìm thấy trong cột 2 (cấp bền 12.9)

Ước tính đường kính trục vít