Lớp phủ khóa ren TufLok® và Nytemp®

    

Lớp phủ khóa ren TufLok® and Nytemp® là một giải pháp khóa ren đáng tin và tiết kiệm chi phí cho các mối bắt vít. Một lớp phủ nylon có độ đàn hồi cao, chống mài mòn được phủ vào một phần cố định trên ren. Việc lệch khớp giữa ren ngoài và ren trong được loại bỏ, tăng khả năng chống rung tại các khớp.

Đặc điểm:

  • Hiệu quả khóa ren cao
  • Phù hợp để điều chỉnh vít
  • Có thể tái sử dụng nhiều lần
  • Không mất thời gian kết , có thể sử dụng ngay
  • Có thể phủ lên hầu hết tất cả các vật liệu kim loại
  • Không giới hạn thời gian sử dụng
  • Không bị tác động bởi chất chứa cồn, xăng, dầu và hầu hết các dung dịch pha loãng
  • Kiểm tra theo tiêu chuẩn DIN 267, phần 28
  • Kiểm tra theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 2320
  • Các bộ phận kiểm tra của khách hàng với thông số kỹ thuật mô-men xoắn
  • Phạm vi phủ như được xác định trong tiêu chuẩn làm việc 900.1

 Ren bên trong phải có rãnh chìm (không cần ren cấy có cạnh sắc), nếu không lớp phủ có thể bị bong ra khi lắp vít. Nytemp® chỉ có thể được sử dụng trên các bộ phận trơn nhẵn hoặc phốt phát và trên vật liệu thép không gỉ do nhiệt độ lớp phủ cao hơn.

 Kẹp chặt vít bằng phủ khóa ren TufLok®/Nytemp®. Bịt kín ren với Lớp phủ khóa ren TufLok®/Nytemp® phủ toàn phần. Các phần không có ren ở cuối ren cho phép lắp đặt dễ dàng. 2-3 đường ren bên dưới đầu vít không nên phủ.

Các bộ phận có ren từ M1 đến M68. Chiều dài lên đến 220 mm. Đai ốc từ M5 đến M12.

Lớp phủ khóa ren TufLok®

  • Màu xanh dương
  • Phạm vi nhiệt độ –56 °C 120 °C

Lớp phủ khóa ren Nytemp®

  • Màu cam
  • Phạm vi nhiệt độ –56 °C đến 200 °C

Kích thước lớp phủ thông thường:

  • Lớp phủ trong khu vực lõi ~90°
  • Khu vực cạnh (chuyển tiếp phun) lên đến ~180°
  • Chiều dài l1: ~4 đến 6 ren
  • Chiều dài l2: ~2 đến 3 ren
Tuflok and Nytemp Patch

d1 Đường kính ren
α Góc bao phủ
l1 Chiều dài lớp phủ
l2 Bắt đầu phần ren không phủ

Cạnh vát 90° - 120°, Ø =1.05 Ød1