Lớp phủ khóa ren TufLok® và Nytemp® phủ toàn phần

    

TufLok® và Nytemp® là một giải pháp tiết kiệm và an toàn để bịt kín các khớp nối vít. Một lớp phủ nylon có khả năng chống mài mòn, có độ đàn hồi cao được phủ lên một phần ren. Đồng thời, nó lấp đầy khe hở dọc trục giữa vít và ren đai ốc, tạo ra liên kết.

Đặc điểm:

  • Bịt kín chất lỏng và khí
  • Không cần thời gian kết cứng - có khả năng chịu ứng suất ngay lập tức
  • Có thể phủ lên hầu hết tất cả các vật liệu kim loại
  • Không giới hạn thơi gian sử dụng
  • Không bị tác động bởi chất chứa cồn, xăng, dầu và hầu hết các dung dịch pha loãng

 Ren bên trong phải có rãnh chìm (không cần ren cấy có cạnh sắc), nếu không lớp phủ có thể bị bong ra khi lắp vít. Nytemp® chỉ có thể được sử dụng trên các bộ phận trơn nhẵn hoặc phốt phát và trên vật liệu thép không gỉ do nhiệt độ lớp phủ cao hơn.

 Kẹp chặt vít bằng phủ khóa ren TufLok®/Nytemp®. Bịt kín ren với Lớp phủ khóa ren TufLok®/Nytemp® phủ toàn phần. Các phần không có ren ở cuối ren cho phép lắp đặt dễ dàng. 2-3 đường ren bên dưới đầu vít không nên phủ.

Các bộ phận có ren từ M1 đến M68. Chiều dài lên đến 220 mm.

Lớp phủ khóa ren TufLok® phủ toàn phần

  • Màu xanh dương
  • Phạm vi nhiệt độ –50 °C đến 120 °C

Lớp phủ khóa ren Nytemp® phủ toàn phần

  • Màu cam
  • Phạm vi nhiệt độ –50 °C đến 200 °C

Lớp phủ thông thường:

  • Chiều dài l1: ~4 đến 6 ren
  • Chiều dài l2: ~1 đến 2 ren
Tuflok and Nytemp all-round

d1 Đường kính ren
l1 Chiều dài lớp phủ
l2 Bắt đầu phần ren không phủ

Cạnh vát 90° - 120°, Ø =1.05 Ød1