Nyseal® là lớp phủ chất dẻo (polyolefin) dùng cho vít hoặc các linh kiện bắt dính có ren khác bằng cách phủ trực tiếp dưới đầu vít. Điều này giúp khách hàng không cần sử dụng thêm vòng đệm, vòng bịt kín hoặc vòng chặn chữ O. Nyseal® có khả năng bịt kín hiệu quả giúp chất lỏng và khí không bị rò rỉ. Đồng thời, lớp phủ hoạt động như một chất đệm cho các bề mặt nhạy cảm của chi tiết được nối.
Đặc điểm:
- Màu: xanh lá cây
- Chất liệu: polyolefin
- Độ cứng Shore A 54
- Độ dày lớp phủ 0,2 đến 0,4 mm
- Khả năng bịt kín/ chống thấm rất tốt
- Chống ăn mòn dưới đầu vít
- Không cần sử dụng thêm vòng đệm hay vòng bịt kín
- Khả năng kháng hóa chất và dầu cao
- Cũng áp dụng cho các vít có đầu chìm
Lớp phủ có thể sử dụng được trên hầu hết tất cả các vật liệu kim loại.Tùy thuộc vào tải trọng, lớp phủ có thể được tái sử dụng nhiều lần. Hiệu quả bịt kín/ chống thấm lên đến khoảng 70 bar (Thử nghiệm do khách hàng yêu cầu).
Các bộ phận có ren từ M3 đến M10. Vít đầu lục giác, vít có đầu rãnh lục giác.
Nhiệt độ làm việc lên đến 70 °C
Nhiệt độ tối đa 90 °C
Kích thước khác theo yêu cầu
1) Giá trị tham chiếu