Nystay®

  

Nystay®là lớp phủ lót bằng chất dẻo (gốc polyolefin) được trực tiếp phủ lên trục hoặc ren của các linh kiện bắt dính để giúp kẹp chặt trong quá trình vận chuyển hoặc lắp ráp tại các ứng dụng hoặc các nhóm lắp ráp tương ứng. Nystay® có thể được sử dụng cho tất cả các linh kiện bắt dính – dù là có ren hay không. Nystay® giúp cho quá trình trước lắp ráp đơn giản hơn, đặc biệt trong trường hợp máy cấp liệu tự động và ứng dụng robot. Phạm vi ứng dụng cũng sẽ không bị giới hạn đối với các loại vít, mà còn bao gồm tất cả các loại linh kiện bắt dính như trục, đinh tán, các linh kiện được ép và tiện, ...

Đặc điểm:

  • Màu: xanh lá cây
  • Chất liệu: gốc polyolefin
  • Giữ chặt ốc vít trong quá trình vận chuyển và lắp ráp
  • Không độc hại và thân thiện với môi trường – lớp phủ chất dẻo gốc polyolefin
  • Không hóa cứng
  • Có thể được phủ ở bất kỳ vị trí nào trên trục hoặc ren của linh kiện bắt dính

 Thời gian lắp ráp ngắn. Đây là một giải pháp hiệu quả cho các yêu cầu an toàn theo quy định về thiết bị của EC 2006/42/EG. Lực chèn qua lỗ khoan cần được kiểm tra. Vị trí vòng chặn được tùy chọn. Lớp phủ có thể sử dụng được trên hầu hết tất cả các vật liệu kim loại.Tùy thuộc vào tải trọng, lớp phủ có thể được tái sử dụng nhiều lần.

Các bộ phận có ren từ M3 đến M10. Vít, bu lông, ...

Nhiệt độ làm việc –40 °C đến 90 °C

d1 = Đường kính vít hoặc bu lông
d2 = Đường kính lớp phủ: ~1,1 x D
l2 = Vị trí của lớp phủ: tùy thuộc vào ứng dụng

Nystay

Kích thước khác theo yêu cầu
1) Giá trị tham chiếu
dL = Lỗ xuyên qua bộ phận tương ứng

  • Lỗ xuyên lớn hơn = lực chèn sâu hơn
  • Lỗ xuyên nhỏ hơn = lực chèn cao hơn