Precote® 30/80/85

  

Precote® 30/80/85 là một giải pháp lớp phủ lót giống như vecni trên nền acrylate vi nang để khóa và bịt kín các bộ phận có ren. Chức năng của nó như một bộ phận bịt kín và khóa chỉ kích hoạt khi lắp ráp, lúc đó các vi nang được giải phóng dưới sự tác động của hoạt động cắt và/ hoặc ứng suất, và chất kết dính sẽ đông cứng lại.

Đặc điểm:

  • Khả năng khóa ren theo tiêu chuẩn DIN267 Phần 27
  • Bổ sung khả năng bịt kín ren
  • Màng khô, không dính và vô hại về mặt sinh lý
  • Phần cố định của ren
  • Tránh hiện tượng ăn mòn trong khớp nối ren
  • Khả năng kháng hóa chất tốt, ví dụ: nhiên liệu đốt, chất lỏng thủy lực, chất lỏng làm mát, ...

 Ren bên trong phải có rãnh chìm (không cần ren cấy có cạnh sắc), nếu không lớp phủ có thể bị bong ra khi lắp vít. Ren trong cần phải khô, không được có bụi bẩn, dầu, chất phân tách và các chất bẩn khác. Xác định rõ hệ số ma sát ren trước khi lắp ráp.

 Vít khóa chống nới lỏng. Khả năng kết cứng nhanh, không cần bảo dưỡng sau khi tiếp xúc với nhiệt độ nhiều lần. Đối với ren ≤ M6 hoặc bước ren 1 mm, chúng tôi khuyên khách hàng nên cân nhắc thêm các chức năng cố định và kết cứng trong các vấn đề liên quan đến sự an toàn.

Các bộ phận có ren từ M3 đến M36. Cấu tạo xe cũng như cho các bộ phận an toàn.

Precote® 30

  • Màu vàng
  • Hệ số ma sát ren 0,10 đến 0,15
  • Phạm vi nhiệt độ –60 °C đến 150 °C
  • Ứng dụng cho Giải pháp phủ kín ren và khóa ren độ bền trung bình, tháo lắp dễ dàng, không cần chờ thời gian kết cứng 

Precote® 80

  • Màu đỏ
  • Hệ số ma sát ren >0,25
  • Phạm vi nhiệt độ –60 °C đến 170 °C
  • Ứng dụng cho Hệ thống khóa vít đa năng, độ bền cao

Precote® 85

  • Hệ số ma sát ren 0,10 đến 0,15
  • Phạm vi nhiệt độ –60 °C đến 170 °C
  • Ứng dụng cho Hệ thống khóa vít đa năng, độ bền cao, giá trị ma sát ren thấp

Tất cả các giá trị liên quan đến vít cường lực màu đen M10 (phạm vi dung sai trung bình ghép nối ren), chiều dài lớp phủ A, phủ 360°.