Precote® 5

    

Precote® 5 là sự phân tán tạo màng, không phản ứng với các chất bôi trơn dạng rắn để phủ các phần ren. Nó là một lớp mạ lót vô hại về mặt sinh lý nhằm phủ kín ngay lập tức các ren hình trụ và hình nón. Màng khô sẽ không bị dính khi chạm vào.

Đặc điểm:

  • Màu trắng
  • Màng bôi trơn khô và không dính
  • Hoàn toàn phủ kín sau khi lắp ráp
  • Vô hại về mặt sinh lý, cũng như trong quá trình chuẩn bị và trong các quy trình phủ
  • Hệ số ma sát ren không bị thay đổi
  • Tránh hiện tượng ăn mòn trong khớp nối ren
  • Có thể phủ lên tất cả các vật liệu kim loại có ren và vật liệu nhựa
  • Khả năng kháng hóa chất tốt

 Ren bên trong phải có rãnh chìm (không cần ren cấy có cạnh sắc), nếu không lớp phủ có thể bị bong ra khi lắp vít. Là một chất làm trơ chống gỉ đặc biệt giúp tránh hiện tượng ăn mòn trên các linh kiện bằng đồng thau.

 Bịt kín ren bằng Precote® 5. Các bộ phận có ren, vít, ghim chốt, nút bịt kín, ... Các đầu nối ống để bịt kín khí và chất lỏng rò rỉ.

Các bộ phận có ren từ M3 đến M68. Chiều dài lên đến 220 mm. Các đai ốc từ M5 đến M12.

Phạm vi nhiệt độ

  • Không khí từ –60 °C đến 180 °C
  • Nước đường ống 100 °C
  • Dầu động cơ, dầu hộp số, dầu phanh lên đến 150 °C
  • Glycol/ nước 50/50 120 °C