Scotch-Grip™ 2353

  

Keo khóa ren Scotch-Grip™ 2353 là chất kết dính đóng rắn ở nhiệt độ phòng,dưới dạng vi nang giúp tăng cường khả năng neo giữ của các linh kiện bắt dính có ren. Chất kết dính được thiết kế để phủ lên các linh kiện bắt dính và được sấy khô; chúng không hoạt động cho đến khi được lắp ráp vào đai ốc hoặc khoang có ren, các vi nang sẽ bị phá vỡ và cho phép chất kết dính đông cứng lại. Các ứng dụng phổ biến là các loại ốc vít cho khoang động cơ hoặc các bộ phận liên quan đến vấn đề an toàn.

Đặc điểm:

  • Màu xanh dương
  • Khả năng khóa ren theo tiêu chuẩn DIN 267 phần 27
  • Bổ sung khả năng bịt kín ren
  • Màng bôi trơn khô và không dính
  • Phần cố định của ren
  • Khả năng kháng hóa chất tốt
  • Vô hại về mặt sinh lý

 Ren bên trong phải có rãnh chìm (không cần ren cấy có cạnh sắc), nếu không lớp phủ có thể bị bong ra khi lắp vít. Ren trong cần phải khô, không được có bụi bẩn, dầu, chất phân tách và các chất bẩn khác. Xác định rõ hệ số ma sát ren trước khi lắp ráp.

 Vít khóa chống nới lỏng.

Các bộ phận có ren từ M3 đến M68. Chiều dài lên đến 220 mm. Các loại đai ốc từ M5 đến M12. Cấu tạo xe cũng như cho các bộ phận an toàn.

Phạm vi nhiệt độ –30 °C đến 110 °C