Giải pháp Quản lý Chất lỏng

Giải pháp Quản lý Chất lỏng

 

Để đảm bảo sự lưu thông chất lỏng trong các quy trình và hệ thống công nghiệp quan trọng như ứng dụng Y tế và Khoa học Đời sống, các giải pháp quản lý chất lỏng là rất quan trọng. Khả năng tương thích của vật liệu cũng là một yếu tố quan trọng trong việc lựa chọn sản phẩm, sự không phù hợp có thể dẫn đến tốn kém nhiều chi phí cho bảo trì do rò rỉ, nhiễm bẩn và bị ăn mòn. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, Bossard đưa ra Giải pháp Quản lý Chất lỏng bao gồm ống ép đùn, ống mềm cũng như cút nối kết hợp các vật liệu và kiểu dáng khác nhau cho từng ứng dụng của khách hàng.

Sẽ có nhiều rủi ro và phương án để nối các ống trong ứng dụng y tế, và điều quan trọng là phải chọn giải pháp khớp nối tốt nhất. Quá trình này thường yêu cầu phân tích kỹ lưỡng từng ứng dụng để đảm bảo các cút nối sẽ tương thích với môi trường vật lý, hóa học và sinh học, đồng thời dễ sử dụng cũng như giúp tránh trường hợp nối sai. Dưới đây là một số giải pháp sản phẩm của chúng tôi. Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính chất minh họa.

Để tìm hiểu thêm về các giải pháp sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại pd.asiapacific@bossard.com.

Sản phẩm

Ống ép đùn
Extruded Tubing

  • Giải pháp ống chất lượng cao, có thể tùy chỉnh - Đường kính tiêu chuẩn và tùy chỉnh
  • Chất liệu sử dụng gồm Silicon, Fluoropolyme - PTFE, FEP, PFA, Nhựa TPE, PVC, PU, ... 
  • Đạt tiêu chuẩn FDA và tuân thủ USP lớp VI

Ống mềm
Flexible Hoses

  • Sử dụng trong trường hợp xả hoặc vận chuyển các loại khí y tế 
  • Chất liệu sử dụng gồm Silicon, PVC, PU, ...
  • Đường kính tiêu chuẩn và tùy chỉnh được cung cấp
  • Hiệu suất vượt trội ở mức tiết kiệm chi phí

Cút nối
Connectors Fittings

  • Tương thích với nhiều loại thiết bị y tế
  • Dễ thao tác và có sẵn các phiên bản IP50, IP67 và IP68
  • Chất liệu được FDA chứng nhận (PSU, PEI và các loại khác) có thể vệ sinh và khử trùng

Fluid Management Solutions Factsheet
FMS Factsheet

Kích thước: 155,6 KB Định dạng: PDF Tải về