Jextar® Titan: Độ bền cao cho kỹ thuật trọng lượng nhẹ

Jextar Titan

Cái tên Jextar® Titan là viết tắt của các linh kiện bắt dính có độ bền cao được trang bị tối ưu trong nhiệt độ vận hành và môi trường khắc nghiệt. Đồng thời, những linh kiện này phù hợp cho kết cấu trọng lượng nhẹ.

The Jextar® Titan được phát triển dựa trên nhu cầu về các linh kiện bắt dính cực kỳ bền và chắc chắn, vượt quá hiệu suất của thép không gỉ A4-80 thông thường.

 

Độ bền cải tiến cao hơn: hợp kim titan

Để đáp ứng các yêu cầu này, titan đã được sử dụng. Titan Lớp 5 hoặc Lớp 23 là vật liệu được lựa chọn cho các điều kiện khắc nghiệt hoặc tải trọng bên ngoài cao trên các mối nối bắt vít. Các đặc tính nổi bật của titan chứng tỏ khả năng chống chịu trong các môi trường đòi hỏi khắt khe, đồng thời tiết kiệm chi phí cũng như thân thiện với môi trường nhờ khả năng tái chế cao.

  • Titan Lớp 5
  • Titan Lớp 23

Titan Lớp 5 (Ti6AI4V-WS 3.7165)

Titan Lớp 5 là loại titan được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới. Nó là một hợp kim titan và được coi là hợp kim alpha-beta. Titan Lớp 5 được kết hợp với 6% nhôm và 4% vanadi và thường được gọi là Ti 6Al-4V. Loại Titan này thường được sử dụng để sản xuất ốc vít và linh kiện máy.

Titan Lớp 23 (Ti6AI4V-ELI / WS 3.7165-ELI)

Titan Lớp 5 ELI cũng được gọi là Titan Lớp 23. So với Titan Lớp 5, vật liệu này có độ tinh khiết cao hơn. ELI là viết tắt của Extra Low Interstitials (kẽ cực thấp), giúp cải thiện độ dẻo và độ bền đứt gãy. Titan lớp 5 ELI có khả năng chống rạn nứt do ăn mòn ứng suất cao.

Đặc tính và tính khả dụng của Jextar® Titan

Jextar Titan 3D

Linh kiện bắt dính Jextar® đặc trưng bởi độ bền kéo cao 950-1050 N/mm². Chúng không nhiễm từ, có bề mặt kín (lớp oxit) cũng như khả năng chịu nhiệt độ cao (400-690 độ C). Đặc biệt, ELI lớp 23 thường được sử dụng cho các ứng dụng y tế và không gây nhiễu MRI.

Sản phẩm được ưa chuộng với loại lớp 5 và 23 cho vít có đầu rãnh lục giác DIN912/ISO4762, vít đầu lục giác DIN933/ISO4017, vít thân mỏng DIN 7964KE, vòng đệm DIN125 và đai ốc DIN934/ISO4032 có sẵn trong kho và có nhiều sự lựa chọn về màu sắc để phù hợp với yêu cầu thiết kế.

 

  • Ứng dụng
  • Đặc điểm

Các trường hợp sử dụng cho linh kiện ốc vít Jextar®

Linh kiện bắt dính Jextar® titan đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng kết cấu nhẹ, ứng dụng trong phòng sạch cũng như sử dụng với môi trường dễ bị ăn mòn hoặc nhiệt độ vận hành khắc nghiệt. Một số ví dụ bao gồm:

  • Kỹ thuật cơ khí OEM
  • Kỹ thuật trọng lượng nhẹ
  • Hàng không vũ trụ
  • Máy móc thiết bị y tế
  • Sản xuất công nghiệp với thiết kế có độ bền cao, chống ăn mòn
  • Ô tô: các bộ phận giảm trọng lượng và yêu cầu tuổi thọ cao hơn
  • Các thiết bị thể thao khác có yêu cầu về trọng lượng nhẹ và độ bền, chẳng hạn như xe đạp, thiết bị hỗ trợ vận chuyển, ...
  • Công nghiệp sản xuất dầu: vỏ chịu áp lực và thiết bị lỗ khoan
  • Ứng dụng hàng hải: hộp dụng cụ, bộ phận địa chấn
  • Quốc phòng và quân sự
  • Công nghiệp hóa chất: kỹ thuật xử lý
  • Nghiên cứu và ứng dụng khoa học với nhiệt độ thấp
  • Thiết bị ngoài khơi 
  • Nhiệt độ và độ bền cơ học cao
  • Khả năng chống ăn mòn và chống hóa chất tốt nhất
  • Mật độ thấp
  • Mô đun đàn hồi thấp
  • Độ giãn nở nhiệt thấp
  • Độ từ thẩm không từ tính
  • Khả năng chống mài mòn thấp

Để biết thêm thông tin, vui lòng ghé thăm các đối tác của chúng tôi Jeveka hoặc liên hệ trực tiếp với Bossard.