Chúng tôi hỗ trợ khách hàng nắm vững kiến thức về công nghệ bắt dính

Nhóm Chuyên gia sẽ tổng hợp các bài học và kinh nghiệm ứng dụng về linh kiện bắt dính. Cùng trau dồi kiến thức qua tài liệu white paper (sách trắng).

Selecting a fastener finish

7 mẹo nhỏ để chọn linh kiện bắt dính

Xử lý bề mặt đóng một vai trò quan trọng trong việc lựa chọn linh kiện bắt dính phù hợp. Sách trắng này sẽ xem xét sáu lớp phủ được sử dụng nhiều nhất (mạ kẽm điện hóa, mạ kẽm/niken, mạ kẽm cơ học, phủ vảy kẽm, nhúng nóng và phủ epoxy) theo bảy tiêu chí.

    Đọc thêm white paper (sách trắng)

Electroplating_zinc_flake_preview

Các lớp mạ và lớp phủ phổ biến cho linh kiện bắt dính và cách thức hoạt động

Đối với linh kiện bắt dính, có sẵn nhiều loại vật liệu để sử dụng trong các môi trường khác nhau, và nhiều loại lớp mạ và lớp phủ khác có sẵn. Giải pháp phù hợp sẽ thường được cân nhắc về yếu tố kỹ thuật và kinh tế, và sẽ không có giải pháp nào phù hợp với mọi tình huống.

Đọc thêm white paper (sách trắng)

Surface Finishing in Stainless Steel

Tầm quan trọng của độ hoàn thiện bề mặt với vật liệu thép không gỉ 

Sách trắng này sẽ chỉ ra tầm quan trọng của quá trình thụ động hóa, đánh bóng và biên dạng bề mặt đối với khả năng chống ăn mòn của thép không gỉ. Ngoài ra, nó cũng sẽ chứng minh tầm quan trọng của việc đạt được thông số kỹ thuật chính xác trong các đặc điểm kiến ​​trúc, trong đó hình thức thẩm mỹ là yếu tố chi phối. 

Đọc thêm white paper (sách trắng)

Trọng lượng nhẹ và những thách thức mỗi ngày của các kỹ sư thiết kế

Với nhu cầu tăng cao về sản phẩm cấu trúc nhẹ, các nhà thiết kế phải đối mặt với thách thức về các lỗ bổ sung cần thiết cho lắp ráp. Những điều này không chỉ ảnh hưởng đến thiết kế mà còn ảnh hưởng đến tải trọng tối đa có thể. Giải pháp được chứng minh Proven Solutions đã được ra mắt!

Đọc thêm white paper (sách trắng)

The notion of "appearance" incoatings

Khái niệm "bề ngoài" trong lớp phủ

CChống ăn mòn, độ bền, độ ổn định. Ngoài các đặc tính cổ điển này của các khớp nối cơ học, tính thẩm mỹ cũng là một yếu tố bổ sung luôn được chú ý. 

Đọc thêm white paper (sách trắng)

Lightweight

7 tiêu chí chống độ mỏi của vật liệu

Độ mỏi của vật liệu được định nghĩa là sự xuống cấp tích lũy của vật liệu gây ra bởi ứng suất động với biên độ dưới giới hạn độ bền kéo. Xem xét tình hình nguy hiểm có thể xảy ra do độ mỏi của vật liệu, các kỹ sư thiết kế nên chú ý nhiều đến mọi khía cạnh liên quan đến tải trọng động. White paper (sách trắng) này sẽ chỉ ra cách một kỹ sư thiết kế nên quyết định khi nào tải trọng động được mong đợi và tiêu chí nào mà linh kiện bắt dính hoặc bất kỳ bộ phận nào khác phải đáp ứng.

Đọc thêm white paper (sách trắng)

metallic hardness measurement

Kỹ thuật đo độ cứng và ứng dụng cho linh kiện bắt dính

Nói một cách đơn giản, đối tượng của độ cứng và thực hành đo độ cứng là một công nghệ hoàn thiện. Tài liệu này sẽ cung cấp một cái nhìn khái quát về các thực tiễn phổ biến trong ngành linh kiện bắt dính và chia sẻ kinh nghiệm sử dụng hợp lý kết quả độ cứng của vật liệu.

Đọc thêm white paper (sách trắng)

heat treatment of fasteners

Sử dụng chì làm chất bổ sung cho kim loại và hậu quả của nó

Mục đích của whitepaper này là cung cấp thông tin về việc sử dụng hợp kim chì với các kim loại khác, cũng như các giải pháp thay thế và hậu quả của chúng. Cùng với thông tin về các yêu cầu tiêu chuẩn công nghiệp ứng dụng, tài liệu cung cấp tình hình hiện tại trên thị trường.

Đọc thêm white paper (sách trắng)

heat treatment of fasteners

Những linh kiện bắt dính bu lông ốc vít nào cần xử lý nhiệt?

Một mặt, xử lý nhiệt chỉ được dùng cho một số phương pháp xử lý nhất định đối với vật liệu. Mặt khác, chúng được sử dụng để tăng độ bền cơ học (độ dẻo) và tăng khả năng chống ăn mòn đối với một số hợp kim. Trong sách trắng này, quý khách sẽ tìm hiểu về các thông tin quan trọng liên quan đến xử lý nhiệt của thép cũng như nhôm và hợp kim màu, phân loại và các đặc tính cơ học liên quan của chúng.

Đọc thêm white paper (sách trắng)

friction

Tại sao ma sát trong các khớp nối vít là rất quan trọng đối với khả năng xử lý

«Sản xuất tinh gọn» là xu hướng hiện tại và đại diện cho các quy trình tinh gọn hơn và hướng đến mục tiêu. Các giải pháp hướng tới hiệu quả cao hơn, mức tiêu thụ thấp hơn và thời gian sử dụng lâu hơn đang được nghiên cứu trên toàn thế giới. Khi đánh giá các vật liệu hoặc quy trình mới để xử lý hoặc hoàn thiện bề mặt, các đặc tính ma sát như ma sát, bôi trơn và mài mòn hầu như luôn là một yếu tố then chốt.

Đọc thêm white paper (sách trắng)

DIN 7500

DIN 7500 – Linh kiện bắt dính là lựa chọn hàng đầu trong nhiều trường hợp

Tiêu chuẩn DIN 7500 được xuất bản lần đầu tiên vào cuối những năm 70 và đã được cập nhật nhiều lần kể từ đó. Cùng với việc xuất bản DIN 7500-2 “trị số hướng dẫn cho đường kính lỗ” tiêu chuẩn cho vít được đặt tên là DIN 7500-1. Tuy nhiên, hầu hết các tiêu chuẩn vít thường chỉ được gọi là DIN 7500. Khám phá lý do tại sao vít DIN 7500 ngày càng trở nên phổ biến trong những năm qua và tiếp tục là lựa chọn hàng đầu cho nhiều trường hợp.

Đọc thêm white paper (sách trắng)

Composite

Thách thức tìm ra giải pháp linh kiện bắt dính phù hợp cho vật liệu tổng hợp 

Khi vật liệu tổng hợp phát triển cả về phạm vi và số lượng ứng dụng, thách thức để tìm ra giải pháp bắt dính phù hợp ngày càng cao. Sách trắng này cung cấp một số giải pháp bắt dính đáng tin cậy trên thị trường hiện nay.

Đọc thêm white paper (sách trắng)

Hydrogen embrittlement

Hiện tượng giòn hydro - Nguy cơ tiềm ẩn 

Hiện tượng giòn của kim loại gây ra bởi các nguyên tử hydro không còn là vấn đề mới. Vấn đề này được báo cáo lần đầu tiên vào năm 1875, cách đây hơn một thế kỷ. Tuy nhiên, nhận thức về nguy cơ hóa giòn do hydro, đặc biệt là trong các linh kiện bắt dính cơ học cần được quan tâm nghiêm túc hơn.

Đọc thêm white paper (sách trắng)

Reuse fastener

Có nên tái sử dụng linh kiện bắt dính?

Việc tái sử dụng vít, đai ốc và bu lông nghe có vẻ tiết kiệm chi phí, nhưng thực tế không phải vậy. Trong sách trắng này, Martin Rüedy thuộc nhóm Chuyên gia Bossard không khuyến nghị sử dụng lại các linh kiện bắt dính liên quan với năm lý do đằng sau.

Đọc thêm white paper (sách trắng)

Corrosion

Hiện tượng ăn mòn là gì?

Ăn mòn có thể xảy ra bất cứ khi nào các thành phần kim loại tiếp xúc với nhau. Khi nói về hiện tượng ăn mòn thường nghĩ đến miếng kim loại chuyển màu nâu đỏ. Khi chúng tôi hỏi chuyên gia, câu trả lời không hoàn toàn đơn giản như vậy. Ăn mòn có thể có dẫn đến màu sắc và hình dạng khác nhau. Vậy ăn mòn thực sự là gì? Điều gì gây ra hiện tượng ăn mòn? Làm thế nào để tránh hiện tượng ăn mòn?

    Đọc thêm white paper (sách trắng)

Loosening joint

Hiện tưởng lỏng khớp nối - Cách xử lý! 

Tất cả chúng ta đều đã từng gặp phải hiện tượng này. Vít hoặc đai ốc đều có thể bị nới lỏng, dù là trên xe đạp hay trên một cặp kính. Vì vậy, nguyên nhân của điều này là gì? Và làm thế nào để chúng ta ngăn chặn điều này?

Đọc thêm white paper (sách trắng)

Galling stainless steel fasteners

Hiện tượng ăn mòn của linh kiện bắt dính bằng thép không gỉ 

Các bộ phận mối nối của bạn có thường xuyên bị kẹt và thường xuyên gây ra sự cố không? Trong bài viết này, quý khách không chỉ được tìm hiểu nguyên nhân và các biện pháp phòng ngừa, mà còn các giải pháp nhằm ngăn ngừa quá trình hàn lạnh.

Đọc thêm white paper (sách trắng)

connecting components

 Chọn linh kiện bắt dính phù hợp ngay giai đoạn thiết kế

Như đã biết, chức năng chính của các bộ phận mối nối là đảm bảo việc lắp ráp và bảo trì dễ dàng. Các kỹ sư phát triển thường xuyên phải đối mặt với thách thức tìm kiếm linh kiện bắt dính phù hợp trong quá trình lắp ráp. Sách trắng này xem xét cách chọn đúng linh kiện, đồng thời tăng năng suất và giảm thiểu rủi ro.

Đọc thêm white paper (sách trắng)

White Paper MM-W

Trí tuệ nhân tạo và Dữ liệu lớn: Kiểm soát chất lượng theo thời gian thực trong các quy trình lắp ráp

Làm thế nào để có thể áp dụng AI tối ưu nhất trong thiết kế sản phẩm trọng lượng nhẹ? Với phần mềm SmartSolutions của mình, Hàn đa vât liệu MultiMaterial-Welding cung cấp cách tiếp cận đầu tiên để số hóa và kiểm soát chất lượng của các quy trình lắp ráp. Sách trắng này cung cấp cho quý khách những hiểu biết toàn diện về nền tảng công nghệ kết nối.

    Đọc thêm white paper (sách trắng)

Corrosion

Giải pháp bắt dính cho vật liệu tổng hợp và nhựa

Vật liệu tổng hợp và nhựa là những vật liệu phổ biến trong nhiều ứng dụng; các nhà thiết kế và kỹ sư đang tìm kiếm các giải pháp bắt dính mới cho những ứng dụng này. Trong sách trắng này, quý khách sẽ tìm hiểu về các công nghệ hiện có và các tùy chọn khác nhau để tạo ra giải pháp.

    Đọc thêm white paper (sách trắng)